ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GREATTOOL ラチェットドライバーセット【23個入り】

GREATTOOL ラチェットドライバーセット GTKS-23D
通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円
通常出荷日:4日目

【特長】・セット点数:23点・セット内容1:ラチェットドライバー、プラスビット0、1、2、マイナスビッ...

詳細を確認

型番:

GTKS-23D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (23個入り)

GTKS-23Dの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ソケット
先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
先端サイズ・六角(mm)
4 ~ 6
先端サイズ・トルクス
T10 / T20 / T30
先端サイズ・ソケット(mm)
5 ~ 9
全長(mm)
150
単品/セット
セット
JANコード
4904781391165
セット内容
ラチェットドライバー、プラスビット0、1、2、マイナスビット4、5、6、ポジビット0、1、2、トルクスビットT10、T20、T30、ヘクスビット4、5、6、ソケット5、6、7、8、9、10mm、ソケットアダプタビット
重量(g)
368
高さ(mm)
35
幅(mm)
105
セット点数
23点
ビット長(mm)
25
付属品
ケース

型番リスト

表示件数
型番
GTKS-23D
最小発注数量
1パック

23個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,207円
( 1,328円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット点数:23点
・セット内容1:ラチェットドライバー、プラスビット0、1、2、マイナスビット4、5、6
・セット内容2:ポジビット0、1、2、トルクスビットT10、T20、T30
・セット内容3:ヘクスビット4、5、6、ソケット5、6、7、8、9、10mm、ソケットアダプタビット
・ハンドル:ラチェット仕様
・ソケット:6角
・ビット長:25mm
・付属品:ケース付
【用途】
・家具の組み立てや、メンテナンス作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL ラチェットドライバーセットの型番GTKS-23Dのページです。 型番GTKS-23Dに関する仕様情報を記載しております。
GREATTOOL ラチェットドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL ラチェットドライバーセット
GREATTOOL ミニラチェットハンドルセット
GREATTOOL 2WAYオフセットラチェットハンドルセット
ラチェットドライバー 16本組
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-100A
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ベッセルエスコエスコ
通常価格1,207円1,232円1,207円2,268円13,936円14,612円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 5 / 64 / 5 / 64 / 5 / 664 / 34 / 3
先端サイズ・六角(mm)4 / 5 / 64 / 5 / 64 / 5 / 63 / 4 / 2 / 5 / 2.53 / 43 / 4
先端サイズ・トルクスT10 / T30 / T20T10 / T30 / T20T10 / T30 / T20T30H / T15H / T27H / T20H / T40H / T25H / T10HT10 / T15 / T25 / T20T10・T15・T20・T25
よく一緒に購入される商品

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト