17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREATTOOL オフセットスリム六角レンチ 4本組 カラビナ付 GTOS-4

GREATTOOL オフセットスリム六角レンチ 4本組 カラビナ付【5個入り】

通常単価(税別)
1,258円
税込単価
1,384円
通常出荷日:4日目

【特長】・セット点数:5点・セット内容:カラビナ、六角レンチ2.5、3.0、4.0、5.0mm・仕様:...

詳細を確認
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 二面幅寸法 (mm)
    2.5、3.0、4.0、5.0
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット点数
    5点
  • セット内容
    カラビナ、六角レンチ2.5、3.0、4.0、5.0mm
  • 長さ (mm)
    106
  • 高さ (mm)
    9
  • 幅 (mm)
    15
  • JANコード
    4904781391028
  • ハンドル厚 (mm)
    約2.7
  • 仕様
    オフセットタイプ
  • 重量 (g)
    30
  • 材質
    本体:スチール ビット:S2材 カラビナ:ナイロン66

型番:

GTOS-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

GTOS-4の仕様・寸法情報

先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
2.5、3.0、4.0、5.0
単品・セット区分
セット品
セット点数
5点
セット内容
カラビナ、六角レンチ2.5、3.0、4.0、5.0mm
長さ(mm)
106
高さ(mm)
9
幅(mm)
15
JANコード
4904781391028
ハンドル厚(mm)
約2.7
仕様
オフセットタイプ
重量(g)
30
材質
本体:スチール ビット:S2材 カラビナ:ナイロン66
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTOS-4
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,258円
( 1,384円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット点数:5点
・セット内容:カラビナ、六角レンチ2.5、3.0、4.0、5.0mm
・仕様:オフセットタイプ
・ハンドル厚:約2.7mm
【用途】
・六角ネジ回しに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL オフセットスリム六角レンチ 4本組 カラビナ付の型番GTOS-4のページです。 型番GTOS-4に関する仕様情報を記載しております。
GREATTOOL オフセットスリム六角レンチ 4本組 カラビナ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL オフセットスリム六角レンチ 4本組 カラビナ付
9本組カラーリング付 ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット GTHX-90
六角棒レンチセット GTHW-01・GTHW-02
マグネット付六角棒レンチセット 9本組
ボールポイント六角レンチセット(9本組)
ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組)
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)TAKAGIWIHAWIHA
通常価格1,258円2,295円614円2,626円7,455円6,259円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目1日目
先端タイプ標準タイプ六角いじり止め-ボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)2.5、3.0、4.0、5.0-1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、610 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット点数5点98---
セット内容カラビナ、六角レンチ2.5、3.0、4.0、5.0mmサイズ:T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55六角棒レンチ 1.5ミリ、2ミリ、2.5ミリ、3ミリ、4ミリ、5ミリ、5.5ミリ、6ミリ---
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました