17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GREATTOOL ソケットセット

通常単価(税別)
1,918円~2,875円
税込単価
2,110円~3,163円
通常出荷日:4日目

【特長】・早回しに便利なローレット付ソケット・ワンタッチ式ソケットホルダー仕様【用途】・六角ボルトの着...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

JANコード

セット内容

質量

(g)

最小発注数量
9.5
32
43
210
4904781390168
E型ソケットE6、E8、E10、E12、E14、E16、E18、E20、ソケットホルダー
348
1個
9.5
32
42
210
4904781390113
ソケット5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、ソケットホルダー
334
1個
9.5
32
62
210
4904781390151
ヘクスローブソケットT20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、ソケットホルダー
364
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,008円
( 2,209円 )
4日目
1,918円
( 2,110円 )
4日目
2,875円
( 3,163円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早回しに便利なローレット付ソケット
・ワンタッチ式ソケットホルダー仕様
【用途】
・六角ボルトの着脱に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL ソケットセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組付け作業の際に使用
5
満足度:5.0
社内で他の方が使用していたので、この商品を購入しました。組付け作業をする際に使用しています。他のメーカーの商品をあまり使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL ソケットセット
GREATTOOL ハンドル付万能ソケット ソケットキング
GT 電ドルソケットアダプター USA095・ USA127
GT ソケットホルダー (6.35mm用) GTSH-28
GT ソケットホルダー(12.7mm用) GTSH-48
GT ロングバージョイント LJ-150・300・500
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)
通常価格1,918円-1,379円2,065円 -614円754円2,078円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
単品・セット区分セット品単品 ソケット単品 アダプター単品 その他単品 その他単品 関連部品
材質ソケット:クロムバナジューム鋼 ホルダー:ポリ汗タール樹脂 レール:スチールハンドル:PP ソケット:CRV軸部:クロムバナジウム鋼,先端部:クロムモリブデン鋼--軸部:クロムバナジウム鋼
仕様早回しに便利なローレット付ソケット、ワンタッチ式ソケットホルダー仕様ソケットは、市販のハンドルに装着可(差込角9.5mm)2WAY:縮めて固定、伸ばして首振り穴付穴付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト