ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GREATTOOL ハンドル付万能ソケット ソケットキング

GREATTOOL ハンドル付万能ソケット ソケットキング GTSK-921
通常単価(税別)
1,379円
税込単価
1,517円
通常出荷日:4日目

【特長】・対応サイズ(ナット径):9~21mm、3/8~13/16インチ・対応ネジ:六角、四角、蝶ネジ...

詳細を確認

型番:

GTSK-921
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTSK-921の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
ソケット:9.5(3分)
単品・セット区分
単品 ソケット
長さ(mm)
115
高さ(mm)
27
幅(mm)
105
JANコード
4904781391493
対応サイズ
ナット径:9~21mm(3/8~13/16インチ)
質量(g)
244
材質
ハンドル:PP ソケット:CRV
仕様
ソケットは、市販のハンドルに装着可(差込角9.5mm)
対応ネジ
六角、四角、蝶ネジ、フック

型番リスト

表示件数
型番
GTSK-921
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379円
( 1,517円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応サイズ(ナット径):9~21mm、3/8~13/16インチ
・対応ネジ:六角、四角、蝶ネジ、フック
・ソケット差込角:9.5mm(3分)
・仕様:ソケットは、市販のハンドルに装着可(差込角9.5mm)
【用途】
・車や自転車の整備や、ネジ、フック等の締め付け作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL ハンドル付万能ソケット ソケットキングの型番GTSK-921のページです。 型番GTSK-921に関する仕様情報を記載しております。
GREATTOOL ハンドル付万能ソケット ソケットキングのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました