ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

WIZ'A 四枚刃ステップドリル

WIZ'A 四枚刃ステップドリル FS-630D
  • FS-312D
  • FS-422D
  • FS-630D
通常単価(税別)
9,067円
税込単価
9,974円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。【用途】・ステンレス、鉄の穴あけ作業に

  • 使用する電動工具の説明書をよく読んでご使用下さい。使用前にヒビ、割れなどの異常が無いか確認して下さい。着脱時は通電していない状態で行って下さい。作業時は保護メガネを使用して下さい。作業の内容、場所に応じて、保護具を装着して下さい。ドリルは高速回転しいています。絶対に顔や手などに触れない様ににして下さい。改造・加工等をしないで下さい。切れなくなったら使用しないで下さい。本来の用途以外に使用しないで下さい。

型番:

FS-630D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-630Dの仕様・寸法情報

全長(最小~最大)(mm)
95
穴あけ寸法(詳細)(mm)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27、30
JANコード
4904781391141
重量(g)
128
高さ(mm)
30
幅(mm)
30
軸部材質
コバルトハイス
刃部材質
コバルトチタン
穴あけ能力(mm)
ステンレス1.2、鉄4.0
軸径(mm)
6.35
回転数(min-1)
ステンレス175~450、鉄300~800
詳細タイプ
四枚刃タイプ、18v対応

型番リスト

表示件数
型番
FS-630D

全長(最小~最大)

(mm)

穴あけ寸法(詳細)

(mm)

JANコード

重量

(g)

高さ

(mm)

幅

(mm)

最小発注数量
95
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27、30
4904781391141
128
30
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,067円
( 9,974円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。
【用途】
・ステンレス、鉄の穴あけ作業に

ご注意

  • 使用する電動工具の説明書をよく読んでご使用下さい。使用前にヒビ、割れなどの異常が無いか確認して下さい。着脱時は通電していない状態で行って下さい。作業時は保護メガネを使用して下さい。作業の内容、場所に応じて、保護具を装着して下さい。ドリルは高速回転しいています。絶対に顔や手などに触れない様ににして下さい。改造・加工等をしないで下さい。切れなくなったら使用しないで下さい。本来の用途以外に使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WIZ'A 四枚刃ステップドリルの型番FS-630Dのページです。 型番FS-630Dに関する仕様情報を記載しております。
WIZ'A 四枚刃ステップドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WIZ'A 四枚刃ステップドリル
ステップドリル(3枚刃)
樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)
“ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mm
四枚刃スパイラルステップドリル 12段 Φ4~26mm STD-12
メーカーウィザRUKOトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山EARTH MAN
通常価格9,067円28,346円17,450円12,122円 -14,215円6,220円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
軸部材質コバルトハイス-----
刃部材質コバルトチタン-----
穴あけ能力(mm)ステンレス1.2、鉄4.0-----
軸径(mm)6.35-----
回転数(min-1)ステンレス175~450、鉄300~800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました