17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグコン ロック式コンベックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WZC1620

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。
・両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。
・爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。
【用途】
・長さの計測に。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
2
テープ幅(mm)
16
目盛表示
両面
規格
JIS1級
本体長さ(mm)
64
本体高さ(mm)
33
本体幅(mm)
61
爪部
移動爪(マグネット付)
JANコード
4904781390885
テープ材質
ナイロン
質量(g)
114
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト