17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 3745シリーズ

平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 3745シリーズ

通常単価(税別)
42,845円~67,556円
税込単価
47,130円~74,312円
通常出荷日:26日目

【特長】・J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • C1

    • C2

    • D(φ)

    • J1

    • J2

    • L

    • 数値間隔(mL毎)

    • 目盛間隔(mL毎)

    • 容量(mL)

    • 商品詳細種別

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数

    C1

    C2

    D(φ)

    J1

    J2

    L

    数値間隔(mL毎)

    目盛間隔(mL毎)

    容量

    (mL)

    商品詳細種別

    最小発注数量
    15/35
    15/35
    36
    19/38
    19/22
    240
    20
    2
    100
    100mL
    1個
    15/35
    15/35
    45
    19/38
    24/30
    260
    50
    2
    200
    200mL
    1個
    15/35
    15/35
    50
    24/40
    24/30
    305
    50
    5
    300
    300mL
    1個
    12/30
    12/30
    28
    19/38
    15/25
    160
    10
    1
    30
    30mL
    1個
    19/38
    15/35
    65
    24/40
    29/32
    310
    100
    5
    500
    500mL
    1個
    15/35
    12/30
    32
    19/38
    19/22
    185
    10
    2
    50
    50mL
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,554円
    ( 52,309円 )
    26日目
    55,480円
    ( 61,028円 )
    26日目
    65,014円
    ( 71,515円 )
    26日目
    42,845円
    ( 47,130円 )
    26日目
    67,556円
    ( 74,312円 )
    26日目
    44,453円
    ( 48,898円 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。
    ・気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
    ・L寸法は目安寸法です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 3745シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 3745シリーズ
    平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 50mL
    平衡形滴下ロート ガラスコック 30mL
    セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート ガラスコック 3744シリーズ
    平衡形滴下ロート PTFEコック 3746シリーズ
    平衡形滴下ロート PTFEコック 50mL
    メーカーアズワン旭製作所旭製作所アズワンアズワン旭製作所
    通常価格42,845円-44,453円35,641円35,641円37,027円 -38,436円
    通常出荷日26日目26日目26日目26日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト