17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水分定量受器 ガラスコック 3646シリーズ

水分定量受器 ガラスコック 3646シリーズ

通常単価(税別)
34,352円~35,641円
税込単価
37,787円~39,205円
通常出荷日:26日目

【特長】・コック下の管は外径φ8です。・目盛り無しもございます。お問い合わせください。・L寸法は目安寸...

詳細を確認
  • C
    15/35
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • D(φ)

  • J1

  • J2

  • L1

  • L2

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

D(φ)

J1

J2

L1

L2

最小発注数量
10
26
15/25
15/25
80
110
1個
10
26
15/35
15/35
80
110
1個
20
26
19/38
19/38
90
130
1個
25
33
24/40
24/40
110
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,352円
( 37,787円 )
26日目
34,352円
( 37,787円 )
26日目
35,641円
( 39,205円 )
26日目
35,641円
( 39,205円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コック下の管は外径φ8です。
・目盛り無しもございます。お問い合わせください。
・L寸法は目安寸法です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水分定量受器 ガラスコック 3646シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水分定量受器 ガラスコック 3646シリーズ
水分定量受器 PTFEコック 3648シリーズ
フルジャケット付分留受器 ガラスコック 3616シリーズ
真空ライン ガラスコック 2210シリーズ
シュレンク管 ガラスコック 4722シリーズ
溶媒瓶 ガラスコック 3694シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,352円-37,986円 -113,556円 -178,680円 -18,649円 -18,735円 -
通常出荷日26日目26日目36日目35日目〜35日目26日目
C15/351619/38真空コック 斜孔形 24/5515/3519/38

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト