ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン 流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,986円 ( 41,785円 ) | 26日目 |
37,986円 ( 41,785円 ) | 26日目 |
39,862円 ( 43,848円 ) | 26日目 |
39,862円 ( 43,848円 ) | 26日目 |
【特長】
・コック下の管は外径φ8です。
・目盛り無しもございます。お問い合わせください。
・L寸法は目安寸法です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50
0通常価格(税別):10,720円~

アズワン
種子瓶 イカ型
0通常価格(税別):2,136円~

アズワン
石英時計皿 外径(mm) 50~120
0通常価格(税別):15,804円~

アズワン
ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2
0通常価格(税別):875円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~