17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

湾曲型撹拌棒 3364シリーズ

湾曲型撹拌棒 3364シリーズ

通常単価(税別)
15,645円~49,162円
税込単価
17,210円~54,078円
通常出荷日:19日目

湾曲型撹拌棒 3364シリーズ。【基本スペック】L:500θ(°):15

  • L
    500
  • θ(°)
    15
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

D1(φ)

L1

L2

L3

商品詳細種別

最小発注数量
10(9.75)
60
8
5
シャフト部摺有
1個
10(9.75)
80
8
5
シャフト部摺有
1個
10(9.75)
95
10
7
シャフト部摺有
1個
10
60
8
5
シャフト部摺無
1個
10
80
8
5
シャフト部摺無
1個
10
95
10
7
シャフト部摺無
1個
12(11.95)
120
12
7
シャフト部摺有
1個
12(11.95)
80
8
5
シャフト部摺有
1個
12(11.95)
95
10
7
シャフト部摺有
1個
12
120
12
7
シャフト部摺無
1個
12
80
8
5
シャフト部摺無
1個
12
95
10
7
シャフト部摺無
1個
8(7.95)
60
8
5
シャフト部摺有
1個
8(7.95)
70
8
5
シャフト部摺有
1個
8(7.95)
80
8
5
シャフト部摺有
1個
8
60
8
5
シャフト部摺無
1個
8
70
8
5
シャフト部摺無
1個
8
80
8
5
シャフト部摺無
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,876円
( 39,464円 )
19日目
35,876円
( 39,464円 )
19日目
39,862円
( 43,848円 )
19日目
27,786円
( 30,565円 )
19日目
27,786円
( 30,565円 )
19日目
31,772円
( 34,949円 )
19日目
49,162円
( 54,078円 )
19日目
43,764円
( 48,140円 )
19日目
43,764円
( 48,140円 )
19日目
41,236円
( 45,360円 )
19日目
36,579円
( 40,237円 )
19日目
36,579円
( 40,237円 )
19日目
26,645円
( 29,310円 )
19日目
26,645円
( 29,310円 )
19日目
28,490円
( 31,339円 )
19日目
15,645円
( 17,210円 )
19日目
15,645円
( 17,210円 )
19日目
18,725円
( 20,598円 )
19日目

詳細情報

基本情報

湾曲型撹拌棒 3364シリーズ。
【基本スペック】
L:500
θ(°):15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

湾曲型撹拌棒 3364シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
湾曲型撹拌棒 3364シリーズ
PTFE羽根型撹拌棒
ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ
撹拌シール 3342シリーズ
3枚羽根攪拌棒 ジェット型 NR2681シリーズ
PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズ
メーカーアズワンサンプラテックアズワンアズワンフロンケミカルアズワン
通常価格15,645円-71,765円52,733円 -24,596円 -53,971円 -21,687円 -
通常出荷日19日目5日目1日目25日目5日目1日目〜
L500-----
θ(°)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト