17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒(円盤タイプ) NR2569シリーズ

通常単価(税別)
20,53927,052
税込単価
22,59329,757
通常出荷日:20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

羽根径

(φmm)

下駄幅

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
(全長425×下駄幅7.5)
35
7.5
425
1個
(全長425×下駄幅12.5)
45
12.5
425
1個
(全長425×下駄幅17.5)
55
17.5
425
1個
(全長450×下駄幅7.5)
35
7.5
450
1個
(全長450×下駄幅12.5)
45
12.5
450
1個
(全長600×下駄幅17.5)
55
17.5
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,539
( 22,593 )
20日目
21,841
( 24,025 )
20日目
23,142
( 25,456 )
20日目
22,491
( 24,740 )
20日目
24,443
( 26,887 )
20日目
27,052
( 29,757 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒(円盤タイプ) NR2569シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒(円盤タイプ) NR2569シリーズ
PTFE撹拌棒 鉄芯型
PTFEオール被覆大型撹拌棒(固定式) NR0259シリーズ
ふっ素樹脂(PTFE)バキュームシール NR2205シリーズ
SUS撹拌棒
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,539-1,481 -36,810 -35,726 -7,791 -28,245 -
通常出荷日20日目4日目9日目9日目〜1日目〜4日目〜
シャフト部(PTFE被覆径)φ8mm-----
シャフト部(SUS304鉄芯径)φ5mm-----
羽根厚み(mm)5----5
羽根高さ(mm)15-----
材質PTFEPTFE(四フッ化エチレン)、中芯/スチールPTFEPTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)ステンレス(SUS304)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト