17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒(H-2型) NR2162シリーズ

通常単価(税別)
20,53924,443
税込単価
22,59326,887
通常出荷日:20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

羽根高さ

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
(全長455×羽根幅70)
40
455
1個
(全長505×羽根幅70)
50
505
1個
(全長605×羽根幅70)
60
605
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,539
( 22,593 )
20日目
22,491
( 24,740 )
20日目
24,443
( 26,887 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒(H-2型) NR2162シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒(H-2型) NR2162シリーズ
撹拌シャフト SUSシリーズ
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
撹拌シャフト
PTFE撹拌羽根 50X19X3~125X30X5
ふっ素樹脂(R)撹拌羽根
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,539-5,821 -5,821 -3,821 -869 -888 -
通常出荷日20日目13日目1日目4日目4日目4日目
羽根幅(mm)70-----
材質PTFEステンレス(SUS316)本体:Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS316)PTFE(四フッ化エチレン)ふっ素樹脂 (PTFE)
シャフト径(mm)φ8φ8φ8φ8φ8(適合)φ8(適合)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト