17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ふっ素樹脂(PTFE)バキュームシール NR2205シリーズ

ふっ素樹脂(PTFE)バキュームシール NR2205シリーズ
通常単価(税別)
35,726円~36,268円
税込単価
39,299円~39,895円
通常出荷日:9日目~16日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

摺合せ規格

最小発注数量
φ10用 (摺合せ:TS29/32)
TS29/32
1個
φ10用 (摺合せ:TS29/42)
TS29/42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,726円
( 39,299円 )
9日目
36,268円
( 39,895円 )
16日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE)バキュームシール NR2205シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE)バキュームシール NR2205シリーズ
ふっ素樹脂(特殊充填剤入)バキュームシール NR2007シリーズ
ふっ素樹脂撹拌シール
ふっ素樹脂(R)撹拌羽根
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
PTFEオール被覆大型撹拌棒(固定式) NR0259シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,726円-29,220円 -11,638円 -888円 -10,107円 -36,810円 -
通常出荷日9日目〜9日目4日目4日目1日目9日目
取付可能撹拌シャフト径φ10mmφ8mm----
材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)PTFE(特殊充填剤入)(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)、Oリング/フッ素ゴムふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂 (PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)PTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト