17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ヒラヒラ付PTFEオール被覆撹拌棒(アンカー型) NR2166シリーズ

通常単価(税別)
27,052円~37,461円
税込単価
29,757円~41,207円
通常出荷日:26日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

羽根幅

(mm)

商品詳細種別

羽根高さ

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
88
(全長460×羽根幅88)
42
460
1個
98
(全長510×羽根幅98)
47
510
1個
108
(全長610×羽根幅108)
57
610
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,052円
( 29,757円 )
26日目
32,907円
( 36,198円 )
26日目
37,461円
( 41,207円 )
26日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒラヒラ付PTFEオール被覆撹拌棒(アンカー型) NR2166シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒラヒラ付PTFEオール被覆撹拌棒(アンカー型) NR2166シリーズ
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
撹拌シャフト SUSシリーズ
撹拌シャフト
PTFE撹拌羽根 50X19X3~125X30X5
ふっ素樹脂(R)撹拌羽根
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,052円-5,821円 -5,821円 -3,821円 -869円 -888円 -
通常出荷日26日目1日目13日目4日目4日目4日目
材質PTFE/PEEK(ヒラヒラ羽根固定用ビス)本体:Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)PTFE(四フッ化エチレン)ふっ素樹脂 (PTFE)
シャフト径(mm)φ8φ8φ8φ8φ8(適合)φ8(適合)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト