17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PTFE撹拌子ハブ型 GWシリーズ

通常単価(税別)
4,565円~5,541円
税込単価
5,022円~6,095円
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
45
(φ45×12mm)
1個
62
(φ62×12mm)
1個
70
(φ70×12mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,565円
( 5,022円 )
9日目
4,890円
( 5,379円 )
9日目
5,541円
( 6,095円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子ハブ型 GWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子ハブ型 GWシリーズ
PTFE撹拌子セル用
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ
PTFE撹拌子 バーベル型 BAシリーズ
PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ
PTFE撹拌子 片面十字型 SGシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,565円-789円 -822円 -3,130円 -822円 -822円 -
通常出荷日9日目4日目〜9日目4日目〜4日目9日目
高さ(mm)128----
材質PTFEPTFEPTFEPTFEPTFEPTFE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト