17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PTFE撹拌子セル用

PTFE撹拌子セル用
通常単価(税別)
789円~2,677円
税込単価
868円~2,945円
通常出荷日:4日目~9日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
9
(φ9×8mm)
1個
9.5
(φ9.5×8mm)
1個
4.5
(φ4.5×8mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789円
( 868円 )
4日目
2,473円
( 2,720円 )
9日目
2,677円
( 2,945円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子セル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子セル用
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
強力撹拌子
PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ
PTFE撹拌子 バーベル型 BAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格789円-5,821円 -2,837円 -1,099円 -822円 -3,130円 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目〜1日目〜9日目4日目〜
高さ(mm)8-----
材質PTFE本体:Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石PTFE(ふっ素樹脂)PTFEPTFE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト