17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

PTFE撹拌子 片面十字型 SGシリーズ

PTFE撹拌子 片面十字型 SGシリーズ
通常単価(税別)
822円~4,295円
税込単価
904円~4,725円
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

直径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
8
10
片面十字型 (φ10×8mm)
1個
12
14
片面十字型 (φ14×12mm)
1個
13
17
片面十字型 (φ17×13mm)
1個
15
25
片面十字型 (φ25×15mm)
1個
17
40
片面十字型 (φ40×17mm)
1個
17
60
片面十字型 (φ60×17mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822円
( 904円 )
9日目
822円
( 904円 )
9日目
984円
( 1,082円 )
9日目
1,309円
( 1,440円 )
9日目
2,913円
( 3,204円 )
9日目
4,295円
( 4,725円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 片面十字型 SGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 片面十字型 SGシリーズ
PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ
PTFE撹拌子 バーベル型 BAシリーズ
撹拌シャフト SUSシリーズ
PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格822円-822円 -822円 -3,130円 -5,821円 -1,099円 -
通常出荷日9日目4日目9日目4日目〜13日目1日目〜
材質PTFEPTFEPTFEPTFEステンレス(SUS316)PTFE(ふっ素樹脂)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト