17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

PTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズ

通常単価(税別)
577円~794円
税込単価
635円~873円
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

幅

(mm)

商品詳細種別

全長

(mm)

最小発注数量
4
4
スクエアー型 (4×4×12mm)
12
1個
5.5
5.5
スクエアー型 (5.5×5.5×25mm)
25
1個
6
6
スクエアー型 (6×6×35mm)
35
1個
7.5
7.5
スクエアー型 (7.5×7.5×50mm)
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
577円
( 635円 )
9日目
658円
( 724円 )
9日目
685円
( 754円 )
9日目
794円
( 873円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズ
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ
PTFE撹拌子 バーベル型 BAシリーズ
PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ
PTFE撹拌子 片面十字型 SGシリーズ
撹拌シャフト SUSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格577円-822円 -3,130円 -822円 -822円 -5,821円 -
通常出荷日9日目9日目4日目〜4日目9日目13日目
材質PTFEPTFEPTFEPTFEPTFEステンレス(SUS316)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト