17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

PTFE羽根 3352-8シリーズ

PTFE羽根 3352-8シリーズ
通常単価(税別)
1,937円~4,023円
税込単価
2,131円~4,425円
通常出荷日:26日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

W

最小発注数量
125
1個
60
1個
75
1個
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,023円
( 4,425円 )
26日目
1,937円
( 2,131円 )
26日目
2,154円
( 2,369円 )
26日目
2,480円
( 2,728円 )
26日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE羽根 3352-8シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE羽根 3352-8シリーズ
ボルテックスミキサー MXシリーズ
シェーカー用アクセサリー TRシリーズ
フットボール撹拌子 (バリュー)
セミミクロ撹拌子 (バリュー)
PTFE NRシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,937円-26,542円9,924円1,539円601円14,529円 -
通常出荷日26日目4日目9日目4日目4日目9日目
棒サイズ(φ)8-----
商品詳細種別羽根60Hz MAX約2500rpm(可変式)チューブインサート(バリュー) φ20×45mm(バリュー) φ3×5mm ストレート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト