17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PTFEオール被覆撹拌棒(A型2枚羽根) NR2066シリーズ

通常単価(税別)
19,238円~23,142円
税込単価
21,162円~25,456円
通常出荷日:26日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

全長

(mm)

最小発注数量
(全長465×羽根幅70)
465
1個
(全長515×羽根幅70)
515
1個
(全長615×羽根幅70)
615
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,238円
( 21,162円 )
26日目
21,841円
( 24,025円 )
26日目
23,142円
( 25,456円 )
26日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEオール被覆撹拌棒(A型2枚羽根) NR2066シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEオール被覆撹拌棒(A型2枚羽根) NR2066シリーズ
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
PTFEオール被覆大型撹拌棒(固定式) NR0259シリーズ
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,238円-8,649円 -36,810円 -5,821円 -1,099円 -822円 -
通常出荷日26日目1日目〜9日目1日目1日目〜9日目
羽根幅(mm)70-----
穴仕様φ10貫通穴6ヶ所あり-----
羽根高さ(mm)50-----
羽根板厚(mm)5-----
材質PTFEPTFE(四フッ化エチレン)PTFE本体:Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(ふっ素樹脂)PTFE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト