17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PFAダストホルダー DHシリーズ

通常単価(税別)
9,417円~13,987円
税込単価
10,359円~15,386円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

受皿内径

(mm)

最小発注数量
(受皿内径50mm)
φ50
1個
(受皿内径75mm)
φ75
1個
(受皿内径100mm)
φ100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,417円
( 10,359円 )
13日目
12,308円
( 13,539円 )
13日目
13,987円
( 15,386円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAダストホルダー DHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAダストホルダー DHシリーズ
ふっ素樹脂(PTFE)バキュームシール NR2205シリーズ
ふっ素樹脂(特殊充填剤入)バキュームシール NR2007シリーズ
撹拌シャフト SUSシリーズ
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ
ミニスターラー NMSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,417円-35,726円 -29,220円 -5,821円 -822円 -11,255円 -
通常出荷日13日目9日目〜9日目13日目9日目1日目
取付可能撹拌シャフト径φ8mmφ10mmφ8mm---
材質PFAPTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)PTFE(特殊充填剤入)(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)、Oリング/フッ素ゴムステンレス(SUS316)PTFE本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト