17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Proline Plus 手動ピペット

Proline Plus 手動ピペット

通常単価(税別)
42,219円~149,576円
税込単価
46,441円~164,534円
通常出荷日:3日目~26日目

Proline Plus手動ピペット。容量範囲の異なるタイプを15種類ご用意しました。

    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 容量範囲

    • 商品詳細種別

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 12日以内
      • 19日以内
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量範囲

    商品詳細種別

    チャンネル数

    最小発注数量
    2~20μL
    1ch 2~20μL
    1ch
    1個
    10~100μL
    1ch 10~100μL
    1ch
    1個
    20~200μL
    1ch 20~200μL
    1ch
    1個
    100~1000μL
    1ch 100~1000μL
    1ch
    1個
    500~5000μL
    1ch 500~5000μL
    1ch
    1個
    1~10mL
    1ch 1~10mL
    1ch
    1個
    10~100μL
    8ch 10~100μL
    8ch
    1個
    30~300μL
    8ch 30~300μL
    8ch
    1個
    30~300μL
    12ch 30~300μL
    12ch
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,219円
    ( 46,441円 )
    12日目
    42,219円
    ( 46,441円 )
    26日目
    42,219円
    ( 46,441円 )
    19日目
    42,219円
    ( 46,441円 )
    3日目
    42,219円
    ( 46,441円 )
    19日目
    42,219円
    ( 46,441円 )
    12日目
    136,681円
    ( 150,349円 )
    12日目
    136,681円
    ( 150,349円 )
    12日目
    149,576円
    ( 164,534円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    Proline Plus手動ピペット。
    容量範囲の異なるタイプを15種類ご用意しました。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Proline Plus 手動ピペットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Proline Plus 手動ピペット
    mLINE 手動ピペット
    ニチペットEX PlusⅡ
    mLINE 手動ピペット 62-3781-05
    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090
    マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120
    メーカーアズワンアズワンアズワンザルトリウスケニスケニス
    通常価格42,219円-48,781円 -42,529円 -147,424円40,105円28,736円
    通常出荷日3日目〜1日目〜1日目12日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト