17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片テーパー型汎用容器 ブラケット付 KTT-ST-BRKシリーズ

片テーパー型汎用容器 ブラケット付 KTT-ST-BRKシリーズ

通常単価(税別)
195,468円~441,519円
税込単価
215,015円~485,671円
通常出荷日:25日目~35日目

【特長】・架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。・架台付容器【ASC】シリーズ...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

材質詳細

容量詳細

寸法

最小発注数量
20~59
-
35L
φ360×H380mm
1個
20~59
-
45L
φ387×H420mm
1個
60~99
-
60L
φ430×H480mm
1個
60~99
-
80L
φ470×H500mm
1個
100~
-
100L
φ470×H620mm
1個
100~
-
150L
φ565×H650mm
1個
100~
-
200L
φ565×H930mm
1個
100~
本体・吊りラグ/SUS304
300L
φ635×H1030mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,468円
( 215,015円 )
25日目
207,595円
( 228,355円 )
25日目
234,937円
( 258,431円 )
25日目
260,287円
( 286,316円 )
25日目
273,418円
( 300,760円 )
25日目
339,284円
( 373,212円 )
25日目
363,545円
( 399,900円 )
25日目
441,519円
( 485,671円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。
・架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。
・スムーズな液体排出ができる底傾斜タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片テーパー型汎用容器 ブラケット付 KTT-ST-BRKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片テーパー型汎用容器 ブラケット付 KTT-ST-BRKシリーズ
ホッパー型汎用容器 ブラケット付 HT-ST-BRKシリーズ
鏡板型汎用容器 ブラケット付 DT-ST-BRKシリーズ
ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズ
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ
一体型のぞき窓 NMBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格195,468円-195,468円 -169,114円 -14,028円 -15,644円 -47,931円 -
通常出荷日25日目〜25日目〜25日目〜1日目〜19日目〜8日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンク密閉タンク関連品
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316L
よく一緒に購入される商品

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト