17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏心ホッパー型密閉容器(クリップ式) EHT-CTHシリーズ

偏心ホッパー型密閉容器(クリップ式) EHT-CTHシリーズ

通常単価(税別)
154,957円~185,340円
税込単価
170,453円~203,874円
通常出荷日:25日目

【特長】・内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。・蓋の固定が簡単なクリップタイプです。

  • 材質詳細
    本体/SUS304
  • 表面処理
    内外面バフ研磨
  • パッキン
    シリコンゴム(食品衛生法適合品)
  • 使用条件
    大気圧(加減圧不可)
  • 排出口
    1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

寸法

最小発注数量
4L
φ180×H295mm
1個
7L
φ210×H360mm
1個
10L
φ240×H405mm
1個
15L
φ270×H465mm
1個
20L
φ300×H505mm
1個
25L
φ330×H530mm
1個
35L
φ360×H605mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,957円
( 170,453円 )
25日目
159,008円
( 174,909円 )
25日目
162,026円
( 178,229円 )
25日目
167,089円
( 183,798円 )
25日目
170,127円
( 187,140円 )
25日目
176,203円
( 193,823円 )
25日目
185,340円
( 203,874円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。
・蓋の固定が簡単なクリップタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏心ホッパー型密閉容器(クリップ式) EHT-CTHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心ホッパー型密閉容器(クリップ式) EHT-CTHシリーズ
偏心ホッパー型密閉容器(バンド式) EHT-CTLシリーズ
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ
吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ
吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格154,957円-167,089円 -24,613円 -19,801円 -21,268円 -32,299円 -
通常出荷日25日目25日目10日目〜10日目10日目10日目
材質詳細本体/SUS304本体/SUS304----
表面処理内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨内外面バフ研磨
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)大気圧(加減圧不可)大気圧(加減圧不可)大気圧(加減圧不可)大気圧(加減圧不可)大気圧(加減圧不可)
排出口1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト