17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鏡板型密閉容器(クリップ式) ブラケット付 DT-CTH-BRKシリーズ

鏡板型密閉容器(クリップ式) ブラケット付 DT-CTH-BRKシリーズ

通常単価(税別)
189,392円~476,010円
税込単価
208,331円~523,611円
通常出荷日:25日目~30日目

【特長】・架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。・架台付容器【ASC】シリーズ...

詳細を確認
  • パッキン
    シリコンゴム(食品衛生法適合品)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

材質詳細

容量詳細

寸法

最小発注数量
本体/SUS304
35L
φ360×H430mm
1個
本体/SUS304
45L
φ387×H470mm
1個
本体/SUS304
60L
φ430×H505mm
1個
本体/SUS304
80L
φ470×H555mm
1個
本体/SUS304
100L
φ470×H670mm
1個
本体/SUS304
150L
φ565×H695mm
1個
本体・吊りラグ/SUS304
200L
φ635×H755mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,392円
( 208,331円 )
25日目
201,545円
( 221,700円 )
25日目
227,849円
( 250,634円 )
25日目
263,325円
( 289,658円 )
30日目
276,456円
( 304,102円 )
30日目
347,342円
( 382,076円 )
30日目
476,010円
( 523,611円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。
・架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。
・撹拌や排出に適したお椀形状です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鏡板型密閉容器(クリップ式) ブラケット付 DT-CTH-BRKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鏡板型密閉容器(クリップ式) ブラケット付 DT-CTH-BRKシリーズ
鏡板型密閉容器(バンド式) ブラケット付 DT-CTL-BRKシリーズ
鏡板型ステンレス密閉容器(クリップ式) 架台付 DT-CTH-ASCシリーズ
ホッパー型密閉容器(クリップ式) ブラケット付 HT-CTH-BRKシリーズ
片テーパー型密閉容器(クリップ式) ブラケット付 KTT-CTH-BRKシリーズ
鏡板型ステンレス密閉容器(バンド式) 架台付 DT-CTL-ASCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格189,392円-192,430円 -447,652円 -214,684円 -214,684円 -452,659円 -
通常出荷日25日目〜25日目〜35日目25日目〜25日目〜35日目
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
よく一緒に購入される商品

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト