17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッパー型汎用容器 ブラケット付 HT-ST-BRKシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホッパー型汎用容器 ブラケット付 HT-ST-BRKシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62-8612-57

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です
・架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます
・液等の排出に優れたホッパータイプです

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
容量(L)
20~59
材質
SUS304
材質詳細
-
容量詳細
35L
寸法
φ360×H500mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト