17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッパー型ステンレス汎用容器 架台付 HT-ST-ASCシリーズ

ホッパー型ステンレス汎用容器 架台付 HT-ST-ASCシリーズ

通常単価(税別)
726,076円~895,304円
税込単価
798,684円~984,834円
通常出荷日:35日目

【特長】・移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。・液等の排出に優れたホッパータイプです。

  • キャスター
    SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

材質詳細

容量詳細

寸法

最小発注数量
容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)/SUS304
150L
H1255×W750mm
1個
容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・吊りラグ/SUS304
200L
H1275×W860mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726,076円
( 798,684円 )
35日目
895,304円
( 984,834円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。
・液等の排出に優れたホッパータイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッパー型ステンレス汎用容器 架台付 HT-ST-ASCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッパー型ステンレス汎用容器 架台付 HT-ST-ASCシリーズ
鏡板型ステンレス汎用容器 架台付 DT-ST-ASCシリーズ
ホッパー型ステンレス密閉容器(クリップ式) 架台付 HT-CTH-ASCシリーズ
片テーパー型ステンレス汎用容器 架台付 KTT-ST-ASCシリーズ
ホッパー型ステンレス密閉容器(バンド式) 架台付 HT-CTL-ASCシリーズ
鏡板型ステンレス密閉容器(クリップ式) 架台付 DT-CTH-ASCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格726,076円-700,849円 -472,912円 -726,076円 -478,036円 -447,652円 -
通常出荷日35日目35日目35日目35日目35日目35日目
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト