17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス偏心投入ホッパー 4S TEHTシリーズ

ステンレス偏心投入ホッパー 4S TEHTシリーズ

通常単価(税別)
78,118円~128,627円
税込単価
85,930円~141,490円
通常出荷日:20日目

【特長】・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。・通常の...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • ヘルールサイズ
    4S
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

寸法

最小発注数量
1L
φ180×H103×t1.0mm
1個
2L
φ210×H133×t1.0mm
1個
3L
φ240×H163×t1.0mm
1個
4L
φ270×H193×t1.0mm
1個
5L
φ300×H223×t1.0mm
1個
8L
φ330×H253×t1.0mm
1個
10L
φ360×H283×t1.2mm
1個
13L
φ387×H310×t1.2mm
1個
18L
φ430×H353×t1.2mm
1個
25L
φ470×H393×t1.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,118円
( 85,930円 )
20日目
78,850円
( 86,735円 )
20日目
80,000円
( 88,000円 )
20日目
84,601円
( 93,061円 )
20日目
85,752円
( 94,327円 )
20日目
89,621円
( 98,583円 )
20日目
94,641円
( 104,105円 )
20日目
100,706円
( 110,777円 )
20日目
108,758円
( 119,634円 )
20日目
128,627円
( 141,490円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。
・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。
・通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス偏心投入ホッパー 4S TEHTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス偏心投入ホッパー 4S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズ
ステンレスホッパー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンSUGICO
通常価格78,118円-67,556円 -73,935円 -58,378円 -66,301円 -33,863円 -
通常出荷日20日目20日目〜20日目〜20日目8日目〜1日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
ヘルールサイズ4S2S3S1S1.5S-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト