17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ

ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ

通常単価(税別)
85,031円~143,268円
税込単価
93,534円~157,595円
通常出荷日:20日目~26日目

【特長】・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です・通常のホッ...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • ヘルールサイズ
    3S
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

寸法

最小発注数量
1L
φ180×H128×t1.0mm
1個
2L
φ210×H158×t1.0mm
1個
3L
φ240×H188×t1.0mm
1個
4L
φ270×H218×t1.0mm
1個
5L
φ300×H248×t1.0mm
1個
8L
φ330×H278×t1.0mm
1個
10L
φ360×H308×t1.2mm
1個
13L
φ387×H335×t1.2mm
1個
18L
φ430×H378×t1.2mm
1個
25L
φ470×H418×t1.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,031円
( 93,534円 )
26日目
86,066円
( 94,673円 )
20日目
87,646円
( 96,411円 )
20日目
92,759円
( 102,035円 )
20日目
93,817円
( 103,199円 )
20日目
98,615円
( 108,477円 )
26日目
104,157円
( 114,573円 )
20日目
111,911円
( 123,102円 )
20日目
120,278円
( 132,306円 )
20日目
143,268円
( 157,595円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです
・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です
・通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト