17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ

ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ

通常単価(税別)
67,556円~90,144円
税込単価
74,312円~99,158円
通常出荷日:20日目~35日目

【特長】・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。・通常の...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • ヘルールサイズ
    2S
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

寸法

最小発注数量
1L
φ180×H153×t1.0mm
1個
2L
φ210×H183×t1.0mm
1個
3L
φ240×H213×t1.0mm
1個
4L
φ270×H243×t1.0mm
1個
5L
φ300×H273×t1.0mm
1個
8L
φ330×H303×t1.0mm
1個
10L
φ360×H333×t1.2mm
1個
13L
φ387×H360×t1.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,556円
( 74,312円 )
20日目
68,183円
( 75,001円 )
35日目
69,438円
( 76,382円 )
20日目
74,144円
( 81,558円 )
20日目
75,190円
( 82,709円 )
20日目
79,059円
( 86,965円 )
20日目
84,078円
( 92,486円 )
26日目
90,144円
( 99,158円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。
・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。
・通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 4S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズ
ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格67,556円-73,935円 -58,378円 -78,118円 -66,301円 -43,784円 -
通常出荷日20日目〜20日目〜20日目20日目8日目〜25日目〜
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
ヘルールサイズ2S3S1S4S1.5S-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト