17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ

ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ

通常単価(税別)
67,244円~122,369円
税込単価
73,968円~134,606円
通常出荷日:20日目

【特長】・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。・通常の...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • ヘルールサイズ
    1S
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

寸法

最小発注数量
2L
φ210×H208×t1.0mm
1個
3L
φ240×H238×t1.0mm
1個
4L
φ270×H268×t1.0mm
1個
5L
φ300×H298×t1.0mm
1個
8L
φ330×H328×t1.0mm
1個
10L
φ360×H358×t1.2mm
1個
13L
φ387×H385×t1.2mm
1個
18L
φ430×H428×t1.2mm
1個
25L
φ470×H455×t1.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,244円
( 73,968円 )
20日目
68,983円
( 75,881円 )
20日目
74,281円
( 81,709円 )
20日目
75,362円
( 82,898円 )
20日目
77,491円
( 85,240円 )
20日目
83,242円
( 91,566円 )
20日目
90,365円
( 99,402円 )
20日目
98,732円
( 108,605円 )
20日目
122,369円
( 134,606円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。
・液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。
・通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ
ステンレス偏心投入ホッパー 4S TEHTシリーズ
ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格67,244円-76,350円 -77,710円 -85,031円 -89,947円 -46,926円 -
通常出荷日20日目8日目〜20日目〜20日目〜20日目25日目〜
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
ヘルールサイズ1S1.5S2S3S4S-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト