17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズ

ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズ

通常単価(税別)
43,784円~50,595円
税込単価
48,162円~55,655円
通常出荷日:25日目~35日目

【特長】・へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)・撹拌機による液流がバッフル板...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • 表面処理
    バフ研磨(コーティング可)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

寸法

商品詳細種別

最小発注数量
板長さ300×板幅40mm
2S×300
1個
板長さ350×板幅40mm
2S×350
1個
板長さ450×板幅40mm
2S×450
1個
板長さ700×板幅40mm
2S×700
1個
板長さ900×板幅40mm
2S×900
1個
板長さ1000×板幅40mm
2S×1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,784円
( 48,162円 )
25日目
43,784円
( 48,162円 )
25日目
44,324円
( 48,756円 )
35日目
48,865円
( 53,752円 )
25日目
49,730円
( 54,703円 )
25日目
50,595円
( 55,655円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)
・撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。
・隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズ
ステンレスヘルールバッフル 3S BP-3Sシリーズ
ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ
ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズ
ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ
ステンレスカゴ (手持ち型) KGT-INシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格43,784円-48,541円 -40,757円 -12,148円 -23,237円 -51,459円 -
通常出荷日25日目〜25日目25日目〜1日目〜10日目30日目〜
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304-
表面処理バフ研磨(コーティング可)バフ研磨(コーティング可)バフ研磨(コーティング可)内外面バフ研磨内外面バフ研磨-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト