17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >
ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ

ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ

通常単価(税別)
40,757円~46,486円
税込単価
44,833円~51,135円
通常出荷日:25日目~26日目

【特長】・へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)・撹拌機による液流がバッフル板...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • 表面処理
    バフ研磨(コーティング可)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

寸法

商品詳細種別

最小発注数量
板長さ300×板幅30mm
1.5S×300
1個
板長さ350×板幅30mm
1.5S×350
1個
板長さ450×板幅30mm
1.5S×450
1個
板長さ700×板幅30mm
1.5S×700
1個
板長さ900×板幅30mm
1.5S×900
1個
板長さ1000×板幅30mm
1.5S×1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,938円
( 45,032円 )
25日目
40,938円
( 45,032円 )
26日目
40,757円
( 44,833円 )
25日目
45,189円
( 49,708円 )
25日目
45,838円
( 50,422円 )
25日目
46,486円
( 51,135円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)
・撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。
・隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ
ステンレスヘルールバッフル 2S BP-2Sシリーズ
ステンレスヘルールバッフル 3S BP-3Sシリーズ
ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズ
ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ
ステンレスカゴ (手持ち型) KGT-INシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,757円-43,784円 -48,541円 -12,148円 -23,237円 -51,459円 -
通常出荷日25日目〜25日目〜25日目1日目〜10日目30日目〜
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304-
表面処理バフ研磨(コーティング可)バフ研磨(コーティング可)バフ研磨(コーティング可)内外面バフ研磨内外面バフ研磨-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト