17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

STA容器用台車(SSゴム車) KM-STAシリーズ

STA容器用台車(SSゴム車) KM-STAシリーズ

通常単価(税別)
28,910円~33,876円
税込単価
31,801円~37,264円
通常出荷日:30日目

【特長】・積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。・水抜きしやすく洗いやすい台車です。

  • 本体材質
    ステンレス製
  • キャスター材質
    金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
30サイズ用
1個
36サイズ用
1個
43サイズ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,910円
( 31,801円 )
30日目
31,669円
( 34,836円 )
30日目
33,876円
( 37,264円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。
・水抜きしやすく洗いやすい台車です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STA容器用台車(SSゴム車) KM-STAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STA容器用台車(SSゴム車) KM-STAシリーズ
STA容器用台車(SUSウレタン車) KMS-STAシリーズ
ステンレス汎用容器 目盛付 ST-Mシリーズ
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式) CTHFシリーズ
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ
偏心ホッパー型密閉容器(クリップ式) EHT-CTHシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,910円-35,862円 -12,148円 -28,732円 -40,593円 -134,684円 -
通常出荷日30日目30日目1日目〜10日目〜10日目25日目
本体材質ステンレス製ステンレス製----
キャスター材質金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))金具/SUS304、車輪/ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト