17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルロック

ベルロック

通常単価(税別)
6,905円~17,935円
税込単価
7,596円~19,729円
通常出荷日:8日目

【特長】・簡単で、確実。安全な輸送、運搬に。・ラチェットバックル式で、操作が簡単。荷締め作業がスピーデ...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
(ベルト幅)25mm×(長さ)4.5m
1個
(ベルト幅)35mm×(長さ)5m
1個
(ベルト幅)50mm×(長さ)5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,905円
( 7,596円 )
8日目
12,873円
( 14,160円 )
8日目
17,935円
( 19,729円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単で、確実。安全な輸送、運搬に。
・ラチェットバックル式で、操作が簡単。荷締め作業がスピーディです。しかもポリエステル製で、耐久力抜群。ベルトの幅があるので荷物の損傷を防ぎ、しかも安定した運搬が可能。ベルトの片側面にあるセーフティラインで使用廃止基準がひとめでわかるようになっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルロック
ゴムベルト 3500シリーズ
スリングベルト
1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 35×700 ホース状
補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル B-BE
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコ田村総業シライ
通常価格6,905円-3,791円 -1,170円 -23,333円2,735円889円 -
通常出荷日8日目8日目〜1日目〜1日目7日目7日目
材質ポリエステル合成ゴムポリエステル---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト