17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラステックスLOK

プラステックスLOK

通常単価(税別)
1,4476,071
税込単価
1,5926,678
通常出荷日:8日目

【特長】足元のスリップ対策に最適です。排水機能付きの連結型タイルマットです。はめ込むだけの施工なので力...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    重量

    素材

    商品詳細種別

    最小発注数量
    約49×約49×高さ約16mm
    約1.2kg
    100%リサイクルPVC
    -
    1個
    約49×約6cm
    -
    PVC
    エッジ(オス)
    1個
    約49×約6cm
    -
    PVC
    エッジ(メス)
    1個
    約6×約6cm
    -
    PVC
    コーナーランプ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,071
    ( 6,678 )
    8日目
    2,821
    ( 3,103 )
    8日目
    2,821
    ( 3,103 )
    8日目
    1,447
    ( 1,592 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    足元のスリップ対策に最適です。
    排水機能付きの連結型タイルマットです。
    はめ込むだけの施工なので力も時間も掛からず取り付けが容易です。
    防炎性能があるため、燃えにくいです。
    【用途】
    液体や粉塵が大量にこぼれるようなワークステーション、研究室等に適しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラステックスLOKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラステックスLOK
    人工芝 20m巻
    VCハードマットN
    ロンソフトマット
    ミヅシマ マット・モアレ
    泥落しマット(粗泥落し)
    メーカーアズワンアラオ山崎産業山崎産業ミヅシマ工業エスコ
    通常価格1,447-18,8413,128 -15,427 -2,20027,972 -
    通常出荷日8日目11日目1日目〜1日目〜4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト