17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロマット用テープつきゴムトレー UE920Xシリーズ

プロマット用テープつきゴムトレー UE920Xシリーズ

通常単価(税別)
50,60863,851
税込単価
55,66970,236
通常出荷日:19日目

【特長】・プロマットの床面へのテープ固定ができない場所で、マットを床に設置するためのゴムトレーです。・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細
    2辺テープつき
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

最小発注数量
幅98cm×長さ156cm×厚み5mm (端部3mm)
1個
幅98cm×長さ206cm×厚み5mm (端部3mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,608
( 55,669 )
19日目
63,851
( 70,236 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロマットの床面へのテープ固定ができない場所で、マットを床に設置するためのゴムトレーです。
・ゴムトレーにはすべり止めのテープがついており、プロマットを載せるだけで使用できます。
・テープは、貼ったままでマット交換後も繰り返し使用できますが、吸着効果がなくなった場合、交換用テープもご用意しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロマット用テープつきゴムトレー UE920Xシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロマット用テープつきゴムトレー UE920Xシリーズ
ピグチャットマット MATシリーズ
ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ
オリジナルピグソックス(204/404)
テープつきゴムトレー用交換テープ
CPGゴムマット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワングリーンクロス
通常価格50,608-27,61434,179 -17,454 -2,5648,929 -
通常出荷日19日目1日目〜8日目8日目〜8日目11日目
その他オプション-----
詳細2辺テープつきミシン目入りミシン目入りチューブタイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト