17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

グラスファイバーハンドル122cm

グラスファイバーハンドル122cm
通常単価(税別)
5,413円
税込単価
5,954円
通常出荷日:13日目~36日目

【特長】・軽量で丈夫なグラスファイバー製です。・ハンドルが必要なカーライルのブラシに取り付けることがで...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ブルー
1個
レッド
1個
イエロー
1個
グリーン
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,413円
( 5,954円 )
27日目
5,413円
( 5,954円 )
13日目
5,413円
( 5,954円 )
13日目
5,413円
( 5,954円 )
36日目
5,413円
( 5,954円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で丈夫なグラスファイバー製です。
・ハンドルが必要なカーライルのブラシに取り付けることができます。
・5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラスファイバーハンドル122cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスファイバーハンドル122cm
フロアスクイジー2枚刃M
フロアスクイジー2枚刃S
ブラシラック
全長19cm 水切りワイパー
全長15.5cm 水切りワイパー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスコエスコ
通常価格5,413円8,505円6,740円5,286円4,029円 -3,599円
通常出荷日13日目〜13日目13日目13日目3日目3日目
長さ122cm -----
素材グラスファイバーポリプロピレン、特殊ゴムポリプロピレン、特殊ゴムアルミニウム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト