17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    ふっ素樹脂粘着テープ(極薄) ASF-116T FR

    ふっ素樹脂粘着テープ(極薄) ASF-116T FR
    通常単価(税別)
    8953,405
    税込単価
    9853,746
    通常出荷日:10日目

    【特長】・主な用途・ワイヤー・ケーブル等の結束、マスキング、絶縁スペーサ・電気絶縁被覆・極薄の強化ふっ...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    JANコード

    最小発注数量
    5
    4582221608006
    1個
    10
    4582221608013
    1個
    20
    4582221608020
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    895
    ( 985 )
    10日目
    1,757
    ( 1,933 )
    10日目
    3,405
    ( 3,746 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・主な用途
    ・ワイヤー・ケーブル等の結束、マスキング、絶縁スペーサ・電気絶縁被覆
    ・極薄の強化ふっ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
    ・粘着剤は緑色に着色しており、識別しやすくなっております。
    【商品仕様】
    ・一般特性(測定値であり保証値ではございません)
    ・引張強さ(N/25mm):40
    ・伸び:110%
    ・粘着力/180度剥離(N/25mm):3
    ・破壊電圧(kV):5
    ・最高使用温度(℃):200
    ・UL510規格適合品
    ・内容量:1巻

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂粘着テープ(極薄) ASF-116T FRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂粘着テープ(極薄) ASF-116T FR
    ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
    チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T
    高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR
    チューコーフロー 粘着テープ ASF-115
    メーカーアズワン中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
    通常価格895-4,964 -1,122 -5,391 -10,600 -11,314 -
    通常出荷日10日目1日目1日目〜1日目1日目5日目
    テープ厚(mm)0.040.350.080.350.10.1
    テープ長さ(m)51010103310
    グリーンホワイトグレーホワイトグリーングレー
    基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
    粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト