17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パウダーブラシ(平型)

パウダーブラシ(平型)

通常単価(税別)
3,333円~5,333円
税込単価
3,666円~5,866円
通常出荷日:3日目~15日目

【特長】・器具を傷つけないソフトな毛先で、均一な塗りが可能です。粉末などの清掃用としても重宝します。・...

詳細を確認
  • 線径
    0.2mm
  • 毛丈
    50mm
  • 毛
    ソフトナイロン
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

最小発注数量
ホワイト
長さ177mm×幅38mm
1個
ブルー
長さ190mm×幅51mm
1個
ホワイト
長さ190mm×幅51mm
1個
ブルー
長さ210mm×幅76mm
1個
ホワイト
長さ210.mm×幅76mm
1個
ホワイト
長さ216mm×幅102mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333円
( 3,666円 )
15日目
3,333円
( 3,666円 )
3日目
3,333円
( 3,666円 )
12日目
4,000円
( 4,400円 )
3日目
4,000円
( 4,400円 )
12日目
5,333円
( 5,866円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・器具を傷つけないソフトな毛先で、均一な塗りが可能です。粉末などの清掃用としても重宝します。
・毛先が傾斜加工されているので、隙間などの清掃に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パウダーブラシ(平型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウダーブラシ(平型)
パウダーブラシ丸型 ホワイト 4039402
ふっ素樹脂ブラシ 筆型A/平筆型B
平アングル型長柄刷毛
KOWA 角型ブラシ13101 豚毛
KOWA 小判型ブラシ 3寸PP
メーカーアズワンアズワンアズワンエスココーワコーワ
通常価格3,333円-4,095円17,622円757円 -1,005円883円
通常出荷日3日目〜12日目1日目1日目6日目1日目
線径0.2mm-----
毛丈50mm-----
毛ソフトナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート