17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイッスルホルダー PAT.P(溝付用) 61-3422-98

ホイッスルホルダー PAT.P(溝付用)

通常単価(税別)
2,564円
税込単価
2,820円
通常出荷日:8日目

【特長】・ヘルメットに装着します。ホイッスルをヘルメット上に収納するので、なくしたりひもによる事故を防...

詳細を確認
  • 仕様
    溝付ヘルメット用

型番:

61-3422-98
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3422-98の仕様・寸法情報

色
イエロー
仕様
溝付ヘルメット用

絞り込み条件

  • 色

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3422-98

色

最小発注数量
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,564円
( 2,820円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに装着します。ホイッスルをヘルメット上に収納するので、なくしたりひもによる事故を防ぎます。ひもはリール式で戻り、出したまま固定もできます。

商品担当おすすめ

  • ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載 画像

    アズワン

    ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

    【特長】ハンズフリーで使用できる小型の拡声器です。外部音声入力端子を搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生をしながらマイク音声の出力もできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイッスルホルダー PAT.P(溝付用)の型番61-3422-98のページです。 型番61-3422-98に関する仕様情報を記載しております。
ホイッスルホルダー PAT.P(溝付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイッスルホルダー PAT.P(溝付用)
ホイッスルホルダー PAT.P(溝なし用)
MYZOX 現場用電子ホイッスル オスビー
電子ホイッスル
プラスチックホイッスル
電子ホイッスル 52146
メーカーアズワンアズワンマイゾックスグリーンクロス日本緑十字社アーテック
通常価格2,564円2,564円3,810円3,843円3,618円 -4,186円
通常出荷日8日目8日目4日目1日目4日目5日目
仕様溝付ヘルメット用溝なしヘルメット用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました