17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

笛(ホイッスル)12個組 プラスチック製

笛(ホイッスル)12個組 プラスチック製【12個入り】

通常単価(税別)
5,429円~5,595円
税込単価
5,972円~6,155円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・3種類の「色」による所有者管理が可能です。・誘導・指示・危険・合図などの伝達に最適な樹脂製の...

詳細を確認
  • 材質
    PS
  • 入数
    1ダース単位
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

最小発注数量
白
全長/58.8mm
1パック

12個入り

赤
全長/58.8mm
1パック

12個入り

青
全長/58.8mm
1パック

12個入り

白
全長/51.5mm
1パック

12個入り

赤
全長/51.5mm
1パック

12個入り

青
全長/51.5mm
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,595円
( 6,155円 )
8日目
5,595円
( 6,155円 )
8日目
5,595円
( 6,155円 )
8日目
5,429円
( 5,972円 )
8日目
5,429円
( 5,972円 )
8日目
5,429円
( 5,972円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種類の「色」による所有者管理が可能です。
・誘導・指示・危険・合図などの伝達に最適な樹脂製のホイッスルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

笛(ホイッスル)12個組 プラスチック製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
笛(ホイッスル)12個組 プラスチック製
笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製
プラスチックホイッスル
76mm/21g ホイッスル(真鍮製)
50mm/18g ホイッスル(真鍮製)
60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)
メーカーアズワンアズワン日本緑十字社エスコエスコエスコ
通常価格5,429円-10,490円3,618円 -1,033円860円549円
通常出荷日8日目〜8日目4日目1日目1日目1日目
材質PS真ちゅうニッケルメッキ----
入数1ダース単位1ダース単位----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト