17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型カーブミラー グレー 取付金具付 ガラス製

小型カーブミラー グレー 取付金具付 ガラス製

通常単価(税別)
8,97718,043
税込単価
9,87519,847
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・オーソドックスなタイプのミラーで、壁面や天井に加えポールにも設置が可能です。・角度調整が自在...

詳細を確認
  • 材質
    ガラス(フードなし)
  • 付属品
    締金具
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
φ210mm
1個
φ310mm
1個
φ360mm
1個
190×240mm
1個
230×310mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,977
( 9,875 )
8日目
11,306
( 12,437 )
8日目
18,043
( 19,847 )
8日目
8,977
( 9,875 )
12日目
11,306
( 12,437 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなタイプのミラーで、壁面や天井に加えポールにも設置が可能です。
・角度調整が自在で非常に軽量です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型カーブミラー グレー 取付金具付 ガラス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型カーブミラー グレー 取付金具付 ガラス製
小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付
小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付
小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付
ミラー用ポール取付金具 スチール製
ドームミラー 十字路専用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,977-19,800 -19,800 -3,344 -2,564 -81,515
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜2日目〜8日目13日目
材質ガラス(フードなし)金具/ユニクロメッキ金具/ユニクロメッキ---
付属品締金具金具・フード--小型丸型・角型ミラー用ポール取付用金具取り付け金具、チェーン

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト