17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

差込式でええよん(反射帯付きベスト) MPZ-100シリーズ

差込式でええよん(反射帯付きベスト) MPZ-100シリーズ

通常単価(税別)
4,762円
税込単価
5,238円
通常出荷日:8日目

【特長】・前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。・前面には名前も入れるための場所もついています。・...

詳細を確認
  • 材質
    メッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ
  • サイズ
    着丈/60cm、肩幅/36cm
  • 反射帯
    5cm幅
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
グリーン
1個
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,762円
( 5,238円 )
8日目
4,762円
( 5,238円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。
・前面には名前も入れるための場所もついています。
・ポケットは取り外しできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差込式でええよん(反射帯付きベスト) MPZ-100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込式でええよん(反射帯付きベスト) MPZ-100シリーズ
アズワン キングサイズ安全ベスト
多機能ベスト タキノウベスト
メッシュゼッケン 32001シリーズ
アズワン 発光帯
ベスト 一般型ベスト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,762円3,571円5,096円 -9,169円5,357円3,077円
通常出荷日8日目8日目〜2日目〜8日目8日目8日目
材質メッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビメッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ-メッシュ(ナイロン100%)マイクロプリズムシートナイロンメッシュ・マイクロプリズムシート
サイズ着丈/60cm、肩幅/36cm着丈/67cm、胴回り/約115~140cmフリー600×440mmフリーフリー(マジックテープによる調節)
反射帯5cm幅7cm幅6cm幅---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト