17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュゼッケン 32002シリーズ

メッシュゼッケン 32002シリーズ

通常単価(税別)
3,051円
税込単価
3,356円
通常出荷日:8日目

【特長】・ヘルメットを被った状態でも着脱が可能な前開きタイプのメッシュゼッケンです。・通気性の高いメッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 本体材質
    ポリエステル
  • LED有無
    無
  • 反射材有無
    無
  • サイズ
    フリーサイズ(640×550mm)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 色詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

最小発注数量
蛍光グリーン
-
1個
蛍光イエロー
-
1個
オレンジ
蛍光オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,051円
( 3,356円 )
8日目
3,051円
( 3,356円 )
8日目
3,051円
( 3,356円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットを被った状態でも着脱が可能な前開きタイプのメッシュゼッケンです。
・通気性の高いメッシュ生地を使用しており、オールシーズン使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュゼッケン 32002シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュゼッケン 32002シリーズ
AZ-8700 メッシュベスト
LED内蔵ベスト
安全ベスト ネイビー/イエロー
伸縮安全ベスト
パトベスト タイプⅢ
メーカーアズワンアイトス日本緑十字社ミズケイトラスコ中山スリーライク
通常価格3,051円3,004円5,778円 -1,303円2,307円2,244円
通常出荷日8日目在庫品1日目1日目〜6日目1日目1日目
商品タイプ安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト
本体材質ポリエステルポリエステルナイロンメッシュナイロンメッシュポリエステルポリエステル
LED有無無無有無無無
反射材有無無有有有有有
サイズフリーサイズ(640×550mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト