17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュゼッケン 32001シリーズ

メッシュゼッケン 32001シリーズ

通常単価(税別)
9,169円
税込単価
10,086円
通常出荷日:8日目

【特長】・通気性に配慮した、メッシュ素材のゼッケン。・通気性が高く汗や熱を発散しやすいメッシュタイプ。...

詳細を確認
  • 材質
    メッシュ(ナイロン100%)
  • 仕様
    ゴム・マジックテープ付
  • サイズ
    600×440mm
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
緑
1個
黄
1個
赤
1個
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,169円
( 10,086円 )
8日目
9,169円
( 10,086円 )
8日目
9,169円
( 10,086円 )
8日目
9,169円
( 10,086円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に配慮した、メッシュ素材のゼッケン。
・通気性が高く汗や熱を発散しやすいメッシュタイプ。夏場や温度の高い場所での作業も、ゼッケンをつけて快適に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュゼッケン 32001シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュゼッケン 32001シリーズ
ゼッケン 「安全第一」
アズワン フチぴかベスト
差込式でええよん(反射帯付きベスト) MPZ-100シリーズ
ベスト 一般型ベスト
多機能ベスト タキノウベスト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,169円8,409円3,571円4,762円3,077円5,096円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目2日目〜
材質メッシュ(ナイロン100%)布(ポリエステル65%・綿35%)メッシュ/ナイロンメッシュ 、テープ/塩ビメッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビナイロンメッシュ・マイクロプリズムシート-
仕様ゴム・マジックテープ付ゴム・マジックテープ付・両面表示反射帯90mm幅---
サイズ600×440mm600×440mmフリー着丈/60cm、肩幅/36cmフリー(マジックテープによる調節)フリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト