17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベスト 一般型ベスト

ベスト 一般型ベスト

通常単価(税別)
3,077円
税込単価
3,385円
通常出荷日:8日目

【特長】・マイクロプリズムは優れた柔軟性と、透過性を持つ反射材です。・マイクロプリズムは、裏面に多数施...

詳細を確認
  • 材質
    ナイロンメッシュ・マイクロプリズムシート
  • サイズ
    フリー(マジックテープによる調節)

ご注意

  • 一般型ベスト 蛍光色は色移りする事がございます。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
紺/白
1個
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,077円
( 3,385円 )
8日目
3,077円
( 3,385円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプリズムは優れた柔軟性と、透過性を持つ反射材です。
・マイクロプリズムは、裏面に多数施された極小のプリズムが図のように光りを屈折させ、光源に光りを返すことで光って見えます。
・ 柔軟性が高く曲げたりしても破損はもちろん、反射性能も低下しません。
・ 軟質プラスチックベースなので自由に光線を透かすことができ、独自の色彩効果を持っています。

ご注意

  • 一般型ベスト 蛍光色は色移りする事がございます。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベスト 一般型ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベスト 一般型ベスト
アズワン キングサイズ安全ベスト
多機能ベスト タキノウベスト
アズワン フチぴかベスト
差込式でええよん(反射帯付きベスト) MPZ-100シリーズ
メッシュゼッケン 32001シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,077円3,571円5,096円 -3,571円4,762円9,169円
通常出荷日8日目8日目〜2日目〜8日目8日目8日目
材質ナイロンメッシュ・マイクロプリズムシートメッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ-メッシュ/ナイロンメッシュ 、テープ/塩ビメッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビメッシュ(ナイロン100%)
サイズフリー(マジックテープによる調節)着丈/67cm、胴回り/約115~140cmフリーフリー着丈/60cm、肩幅/36cm600×440mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト