17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼッケン 「安全第一」

ゼッケン 「安全第一」

通常単価(税別)
8,409円
税込単価
9,250円
通常出荷日:8日目

【特長】・夏服から防寒具までの様々な服装の上から装着できます。・ウエストは面ファスナーによるフレキシブ...

詳細を確認
  • 材質
    布(ポリエステル65%・綿35%)
  • 仕様
    ゴム・マジックテープ付・両面表示
  • サイズ
    600×440mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

最小発注数量
作業指揮者
1個
合図者
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,409円
( 9,250円 )
8日目
8,409円
( 9,250円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏服から防寒具までの様々な服装の上から装着できます。
・ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゼッケン 「安全第一」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼッケン 「安全第一」
メッシュゼッケン 32001シリーズ
アズワン フチぴかベスト
アズワン キングサイズ安全ベスト
アズワン 発光帯
ベスト 一般型ベスト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,409円9,169円3,571円3,571円5,357円3,077円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目〜8日目8日目
材質布(ポリエステル65%・綿35%)メッシュ(ナイロン100%)メッシュ/ナイロンメッシュ 、テープ/塩ビメッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビマイクロプリズムシートナイロンメッシュ・マイクロプリズムシート
仕様ゴム・マジックテープ付・両面表示ゴム・マジックテープ付反射帯90mm幅---
サイズ600×440mm600×440mmフリー着丈/67cm、胴回り/約115~140cmフリーフリー(マジックテープによる調節)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト