17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン キングサイズ安全ベスト

アズワン キングサイズ安全ベスト

通常単価(税別)
3,571円
税込単価
3,928円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・胴回り約115~140cmまで対応。・着丈67cmのキングサイズ安全ベスト。

  • 材質
    メッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ
  • サイズ
    着丈/67cm、胴回り/約115~140cm
  • 反射帯
    7cm幅
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
メッシュ部/紺、反射部/白
1個
メッシュ部/紺、反射部/黄
1個
メッシュ部/黄、反射部/黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571円
( 3,928円 )
10日目
3,571円
( 3,928円 )
8日目
3,571円
( 3,928円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴回り約115~140cmまで対応。
・着丈67cmのキングサイズ安全ベスト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン キングサイズ安全ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン キングサイズ安全ベスト
多機能ベスト タキノウベスト
差込式でええよん(反射帯付きベスト) MPZ-100シリーズ
アズワン 発光帯
アズワン フチぴかベスト
ベスト 一般型ベスト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,571円5,096円 -4,762円5,357円3,571円3,077円
通常出荷日8日目〜2日目〜8日目8日目8日目8日目
材質メッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ-メッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビマイクロプリズムシートメッシュ/ナイロンメッシュ 、テープ/塩ビナイロンメッシュ・マイクロプリズムシート
サイズ着丈/67cm、胴回り/約115~140cmフリー着丈/60cm、肩幅/36cmフリーフリーフリー(マジックテープによる調節)
反射帯7cm幅6cm幅5cm幅---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト