17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ

ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ

通常単価(税別)
45,946
税込単価
50,541
通常出荷日:8日目~10日目

荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適な小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル。

  • 電源
    電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
  • 総合誤差
    0.5% of R.O.
  • 付属品
    取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 固有振動数

  • 定格出力

  • 定格容量(kg)

  • 定格容量(kN)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

固有振動数

定格出力

定格容量

(kg)

定格容量

(kN)

最小発注数量
45kHz
100.00 ±0.50(0.5%)
10.2
0.1
1個
55kHz
200.00 ±1.00(0.5%)
20.39
0.2
1個
30kHz
500.00 ±2.50(0.5%)
50.99
0.5
1個
35kHz
1000.00 ±5.0(0.5%)
102
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,946
( 50,541 )
8日目
45,946
( 50,541 )
10日目
45,946
( 50,541 )
8日目
45,946
( 50,541 )
10日目

詳細情報

基本情報

荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適な小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ
ボタン型アンプ付ロードセル LCCA21シリーズ
ボタン型ロードセル LCC21シリーズ
防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型
防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型
コンパクトスケール HTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格45,94637,24026,935 -85,555 -56,583 -13,300
通常出荷日8日目〜15日目10日目〜8日目〜1日目〜8日目
電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)--単一乾電池×6個(別売)単一乾電池×6個(別売)ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単3乾電池4本(別売)
総合誤差0.5% of R.O.0.5% of R.O.0.5% of R.O.---
付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書取付ホルダ、アンプケースホルダ、取扱説明書取付ホルダ、取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書、モニター用乾電池、収納ケース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト